Julkaise tuotteesi
Combination Fire Smoke Damper, 3 Hour, UL Class 3, Triple-V Blade
Pottorff
Arkistoitu

Combination Fire Smoke Damper, 3 Hour, UL Class 3, Triple-V Blade

The FSD-343 combination fire smoke damper employs triple-V blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-343 is qualified to 2,000 ft/min (10.2 m/s) and 4 in.wg. (1.0 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions with fire resistance ratings up to 4 hours.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite12255
  • TuoteperheHVAC
  • TuoteryhmäDampers for Air Ductwork
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-04-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusVaimennin
  • UNSPSC-nimiVentilation dampers
  • UNSPSC-koodi40101504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 -kuvausFire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDampers
  • OmniClass-numero23-33 29 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Dampers