Julkaise tuotteesi
SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

Self-cleaning, nanotechnological plaster with special Self Clean Technology and elastomeric property. Particularly

suitable for the protection of façades, thermal insulation systems, reinforced concrete surfaces and plasters.


Tekniset tiedot
  • Nanotechnological plaster with special Self Clean Technology and elastomeric property (A1 ÷ A5 according to EN 1062-7). Thanks to its special nanotechnological structure, Facade Putz Selfclean has low dirt absorption and keeps façades clean over time.

    Particularly suitable for the protection of façades, thermal insulation systems, reinforced concrete surfaces and plasters. 

    • EN 1062: G3-E5-S3-V2-W3-A5-C0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSIGMA-FACADE-PUTZ-SELF-CLEAN
  • TuoteperheSIGMA
  • TuoteryhmäPLASTER
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-03-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaasti
  • Toissijainen materiaaliElastomer
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG020350
  • ETIM-nimiBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 -kuvausDecorative coatings
  • OmniClass-numero23-15 21 11
  • OmniClass-nimikePaints and Varnishes