Julkaise tuotteesi
LA SEATE

LA SEATE

BENCH

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitela-seate
  • TuoteperheBENCHES
  • Tuoteryhmäbenches
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)760
  • Leveys (mm)1730
  • Syvyys (mm)990
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliWood-Plastic Composite (WPC)
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit

Alueellinen saatavuus

Aasia
Armenia
Azerbaidžan
Bangladesh
Bhutan
Brittiläinen Intian valtameren alue
Brunei
Etelä-Korea
Filippiinit
Georgia
Hong Kong
Indonesia
Intia
Japani
Joulusaari
Kambodža
Kazakstan
Kiina
Kirgisia
Kookossaaret
Laos
Macao
Malediivit
Malesia
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
Pakistan
Pohjois-Korea
Singapore
Sri Lanka
Tadžikistan
Taiwan
Thaimaa
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä