Julkaise tuotteesi
Mareel Meeting Table
Mareel Meeting Table

    Mareel Meeting Table

    MAREEL is a round meeting and high meeting table with a distinctive two-tone leg design. The steel legs and perforated steel shelf are available in single or two-tone colour combinations, adding a decorative accent to the workspace. Available in two heights: standard meeting height (H.750mm) and high meeting/bar height (H.1000mm), both with Ø1000mm top diameter.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemareel-meeting-table
    • TuoteperheMeeting Table
    • TuoteryhmäRound Meeting Table
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-05-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)750
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)1000
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMelamiini
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste