Julkaise tuotteesi
Parlay High Meeting Table

Parlay High Meeting Table

PARLAY is a high meeting (standing height) table with an A-frame steel base structure. The white top surface is available with four edge options — White, Oak, Walnut, or Multiplex — and in both straight and slant edge profiles. Designed for standing collaboration, available in three lengths: 2000, 2400, and 3000mm. Height is 950mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteparlay-high-meeting-table
  • TuoteperheMeeting Table
  • TuoteryhmäHigh Meeting Table
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-05-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)950
  • Leveys (mm)2400
  • Syvyys (mm)1100
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMelamiini
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste