Julkaise tuotteesi
Puzzle High Meeting Table

Puzzle High Meeting Table

PUZZLE is a standing-height meeting table designed for active collaboration. Featuring a magnetic connector system that allows multiple units to be joined together, lockable casters (load capacity 85 kg/caster), and a wide range of arrangement configurations. Available with Melamine, HPL, or Whiteboard HPL top. Dimension: W.1740 × D.870 × H.1060mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepuzzle-high-meeting-table
  • TuoteperheMeeting Table
  • TuoteryhmäHigh Meeting Table
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-05-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1060
  • Leveys (mm)1740
  • Syvyys (mm)870
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMelamiini
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText