Julkaise tuotteesi
Reed Training Table
Reed Training Table

    Reed Training Table

    REED is a folding and stackable training table with a perforated steel modesty panel and bookshelf. Featuring lockable casters and a lift-up mechanism, it is available in standard and knock-down (EX) assembly types. An optional bookshelf accessory (REED-BOOKSHELF) is available. Multiple size options from W.1200 to W.2400mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitereed-training-table
    • TuoteperheTraining Table
    • TuoteryhmäFolding Table
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-05-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)730
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)600
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMelamiini
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste