Julkaise tuotteesi
Schmidt High Meeting Table

Schmidt High Meeting Table

SCHMIDT is a standing-height meeting table combining artificial wood legs in natural teak colour with a steel structure. It features a built-in fliptop outlet box for power access. Available in Melamine, White Melamine, and HPL top finishes with straight or slant edge options. Dimension: W.1800 × D.800 × H.1100mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteschmidt-high-meeting-table
  • TuoteperheMeeting Table
  • TuoteryhmäHigh Meeting Table
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-05-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1100
  • Leveys (mm)1800
  • Syvyys (mm)800
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMelamiini
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste