Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Aluminum Security Gate, 2 Hinges, Grating, w/ Padlock Hole.

Yksilöity viite: precision-ladders-sg-01
Brändi: Precision Ladders, LLC
Tuoteperhe: Vertical Ladders
Tuoteryhmä: Aluminum Security Gate
Julkaisupäivä: 2018-12-10
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (6)
Aluminum Security Gate, 2 Hinges, Grating, W/ Padlock Hole.

P. O Box 2279
Morristown, TN 37816-2279
Phone: (800) 225-7814
Fax: (423) 586-2091
Email: info@precisionladders.com


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Tikapuut
IFC-luokitus: Object
UNSPSC-nimi: Ladders
UNSPSC-koodi: 30191501
Uniclass 1.4 Koodi: L81333
Uniclass 1.4 Kuvaus: Ladders
Uniclass 2.0 Koodi: SS-30-10-30-62
Uniclass 2.0 Kuvaus: Permanently-Fixed Vertical Ladder Systems
Uniclass 2015 Koodi: TE_20_40_10
Uniclass 2015 Kuvaus: Ladders and steps
NBS Reference Koodi: 30-10-30-62
NBS Reference Kuvaus: Permanently-Fixed Vertical Ladder Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 51 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Ladders
KaikkiLuokat Numero: 23-17 23 15
KaikkiLuokat Otsikko: Ladders
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ladders

Nimi Arvo
Material Aluminum
Width 25 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Aluminum

Precision Ladders, LLC

Properties

Nimi Arvo
Length 30-3/4"
Type Cage
Application Fixed Vertical Ladder
Operation Hinged

BIMobject®