Julkaise tuotteesi
Clench 5000 Series Standard ADA Grab Bars - Bright Polished  - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

Clench 5000 Series Standard ADA Grab Bars - Bright Polished - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

To be installed and used in commercial or residential bathrooms public or personal where required. Examples would be but are not limited to Hotels (Marriott and Hilton Approved), Assisted Living Facilities, Senior Living, Old Age Homes, Apartments Complexes, Multifamily, General Housing, etc. 

All of PBA's grab bars have been manufactured to the highest quality standards and are composed of the industry standard 304 stainless steel. Equally important all Grab bars manufactured by Preferred Bath Accessories Inc. meet and or exceeds all ADA 2010 ADAAG requirements and 2017 ANSI standards for commercial and residential use.

  • Available in 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
  • 304 Stainless Steel material
  • Finishes: Bright Polished, Satin Stainless or White Nylon Powder Coated
  • Meets ADA 2010 ADAAG
  • Meets and exceeds 2017 ANSI Standard for both commercial and residential use
  • Stainless Steel flanges
  • Multi Screw Mounting Bracket hardware included
  • Wood blocking preferred for mounting
Tekniset tiedot
    • Available in 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
    • 304 Stainless Steel material
    • Finishes: Bright Polished, Satin Stainless or White Nylon Powder Coated
    • Meets ADA 2010 ADAAG
    • Meets and exceeds 2017 ANSI Standard for both commercial and residential use
    • Stainless Steel flanges
    • Multi Screw Mounting Bracket hardware included
    • Wood blocking preferred for mounting

    Standard Grab Bar, Standard Grab Bars, Grab Bar, Grab Bars, ADA Grab Bars, stainless steel grab bar, wall mounted grab bar

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5000-BP
  • TuoteperheADA Products
  • TuoteryhmäGrab Bars
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
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
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä