Julkaise tuotteesi
35963 - P3500 Timed wall mixer, swivel spout, chrome knob
Presto

35963 - P3500 Timed wall mixer, swivel spout, chrome knob

31671 - P512 S - KIT NEW TC CONTROL FOR WASHBBASIN WITH LONG SPOUT - PARTITION FROM 200 TO 300 MM

Tekniset tiedot
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 6 l/min at 3 bar - 4-positions flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • In-line water inlet
    • M G 1/2" (15x21) inlet and outlet
    • Cold water

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously
    • Vandal-proof product

    > Delivered with :

    • 1 Cross-partition control (200 to 300 mm thick)
    • 1 Bec mural long (fixation anti-rotation) 194 mm
    • 1 Closing tap with S anti-blocking system
    • 1 Robinet d’arrêt M 1/2" (15x21) / M 1/2" (15x21) avec/ raccords rapides pour cuivre de 12x14 mm /

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite31671
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäTapware - Single, Mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka