Julkaise tuotteesi
35020 - Alpa timed shower mixer
Presto

35020 - Alpa timed shower mixer

35020 - Alpa timed shower mixer, cross-partition, 220mm

Tekniset tiedot
  • Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    Flow :

    • 6 l/min at 3 bar with integrated flow regulator
    • Water hammer prevention device

    Flow duration:

    • 20 to 35 seconds

    Hydraulic supply:

    • Inlet M G 3/4'' (20x27) for cold water, hot water, and outlet
    • Integrated NF check valves

    Material and finishing color:

    • Solid chrome-plated brass body
    • Button and casing in solid brass, machined, chrome-plated
    • Wall passage diameter G1/2, adjustable and re-cuttable by the manager
    • Mounting plate in stainless steel 304

    Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    Safety:

    • Maximum temperature limitation by adjustable stop (by the manager)

    Delivered with:

    • 2 filter seals
    • 1 through-wall control 10 to 220 mm
    • 1 single-lever mixer tap ALPA
    • 1 manual

    Standards / Approvals:

    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165
    • Nickel-Chrome surface treatment according to NF EN12540
    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite35020
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
Afganistan
Alankomaat
Algeria
Argentiina
Australia
Bahamasaaret
Arabiemiirikunnat
Albania
Angola
Bolivia
Fidzi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brasilia
Papua-Uusi-Guinea
Costa Rica
Azerbaidžan
Bosnia ja Hertsegovina
Botswana
Chile
Salomonsaaret
Dominikaaninen tasavalta
Bangladesh
Bulgaria
Burkina Faso
Ecuador
Timor-Leste
El Salvador
Bhutan
Espanja
Burundi
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Uusi-Kaledonia
Grönlanti
Brunei
Huippuvuoret
Djibouti
Guyana
Uusi-Seelanti
Guatemala
Etelä-Korea
Irlanti
Egypti
Kolumbia
Vanuatu
Haiti
Filippiinit
Islanti
Eritrea
Paraguay
Honduras
Georgia
Italia
Etelä-Afrikka
Peru
Jamaika
Indonesia
Itävalta
Etelä-Sudan
Ranskan Guayana
Kanada
Intia
Kreikka
Etiopia
Surinam
Kuuba
Irak
Kroatia
Gabon
Uruguay
Meksiko
Iran
Kypros
Gambia
Venezuela
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
Pohjois-Korea
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
Somalia
Uzbekistan
Sudan
Vietnam
Swasimaa
Tansania
Togo
Tsad
Tunisia
Uganda
Zimbabwe