Julkaise tuotteesi
35304 - Alpa timed monobloc shower mixer, exposed, kit with fixed head, eccentric fittings
Presto

35304 - Alpa timed monobloc shower mixer, exposed, kit with fixed head, eccentric fittings

35304 - ALPA - Alpa timed monobloc shower mixer, exposed, kit with fixed head, eccentric fittings

Tekniset tiedot
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 8l/min with integrated flow regulator
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 30 seconds (- 10 / + 5 secondes)

    > Hydraulic supply :

    • 150 mm inlet centres
    • Eccentric connectors M 3/4'' (20x27) x M 1/2" (15x21) adjustable for centres from 130 to 170mm
    • On ALPA with NF Check valves

    > Material and colour finish :

    • Chrome-plated molded metal knob
    • Chrome-plated monobloc brass body

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Safety:

    • Maximum temperature limitation with adjustable temperature stop

    > Delivered with:

    • 2 Filter gaskets
    • 2 Eccentric connectors
    • 2 Rosettes
    • 1 Fixed shower head
    • 1 Tube and 1 collar
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite35304
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka