Julkaise tuotteesi
38222 - PRESTO 50 B - Mechanical timed-flow single tap for shower, concealed
Presto

38222 - PRESTO 50 B - Mechanical timed-flow single tap for shower, concealed

38222 - PRESTO 50 B - Mechanical timed-flow single tap for shower, concealed

Tekniset tiedot
  • > Working pressure :

    • 1 to 5,5 bar (15 to 80 psi)

    > Flow :

    • 8 l/min from 1 to 6 bar with integrated flow limiter
    • Flow rate control through a ring nut
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 30 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • M G 3/4" (20x27) - Cold or premixed water

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Non-turnable, push button
    • Non-removable, wear-proof red marker

    > Delivered with :

    • 1 Vandal-proof face plate in stainless steel
    • 1 Fitting template
    • 1 Flat gasket
    • 1 Filter gasket
    • 2 Union nuts 3/4" (20x27) for 14x16 mm tube
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class II
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • LEED 2009 building project's compliant
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite38222
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka