Julkaise tuotteesi
39211 - Sink sprayer with P12A timed flow tap
Presto

39211 - Sink sprayer with P12A timed flow tap

39211 - Sink sprayer with P12A timed flow tap

Tekniset tiedot
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar
    • Max. static usage pressure: 6 bars

    > Flow :

    • 9 l/min at 1 bar

    > Flow time :

    • 20 seconds (± 5 seconds)

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) with PRESTO 12 A NF

    > Material and colour finish :

    • Industrial polymere command
    • Brass with RAL 9010 white epoxy finish
    • EPDM with stainless steel knitted white flexible hose for NaOCl disinfection

    > Security :

    • HA NF air breaker to prevent pollution of the the water network by backflow (EN 1717)

    > Delivered with :

    • 1 45° shower handle
    • 1 adaptor inlet
    • 1 shower handle support
    • 1 M long flexible hose
    • 1 wall rose
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • SRIPS approved air breaker
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540 / 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite39211
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäBidet Spray
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
Afganistan
Alankomaat
Algeria
Argentiina
Australia
Bahamasaaret
Arabiemiirikunnat
Albania
Angola
Bolivia
Fidzi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brasilia
Papua-Uusi-Guinea
Costa Rica
Azerbaidžan
Bosnia ja Hertsegovina
Botswana
Chile
Salomonsaaret
Dominikaaninen tasavalta
Bangladesh
Bulgaria
Burkina Faso
Ecuador
Timor-Leste
El Salvador
Bhutan
Espanja
Burundi
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Uusi-Kaledonia
Grönlanti
Brunei
Huippuvuoret
Djibouti
Guyana
Uusi-Seelanti
Guatemala
Etelä-Korea
Irlanti
Egypti
Kolumbia
Vanuatu
Haiti
Filippiinit
Islanti
Eritrea
Paraguay
Honduras
Georgia
Italia
Etelä-Afrikka
Peru
Jamaika
Indonesia
Itävalta
Etelä-Sudan
Ranskan Guayana
Kanada
Intia
Kreikka
Etiopia
Surinam
Kuuba
Irak
Kroatia
Gabon
Uruguay
Meksiko
Iran
Kypros
Gambia
Venezuela
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
Pohjois-Korea
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
Somalia
Uzbekistan
Sudan
Vietnam
Swasimaa
Tansania
Togo
Tsad
Tunisia
Uganda
Zimbabwe