Julkaise tuotteesi
60317 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL
Presto

60317 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL

60317- GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Support rail - 32 mm diameter

Tekniset tiedot
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 600 mm

    > Material and finish color:

    • 304 stainless steel tube
    • 304 stainless steel fastening plate welded
    • Brushed polished finish

    > Delivered with:

    • 304 stainless steel clip-on rosettes for concealing fastening screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite60317
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäGrab bars and Support rail
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-15
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka