Julkaise tuotteesi
STRAIGHT BAR 300 MM (NO SCREW) EPOXY WHITE Ø25
Presto

STRAIGHT BAR 300 MM (NO SCREW) EPOXY WHITE Ø25

60340 - Straight bar diameter 25 mm

Tekniset tiedot
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 300 mm

    > Material and finish color:

    • White epoxy finish steel

    > Delivered with :

    • Stainless steel escutcheons for concealing fixing screws


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite60340
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäGrab bars and Support rail
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka