Julkaise tuotteesi
60736 - Corner shower rail with vertical rail
Presto

60736 - Corner shower rail with vertical rail

60736 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Corner shower rail with vertical rail - Diameter 34 mm

Tekniset tiedot
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length x height: 750x750x1150 mm

    > Material and finish color:

    • Aluminium
    • Antibacterial ABS finish
    • Fixing plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Model left/right

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite60736
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäGrab bars and Support rail
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka