Julkaise tuotteesi
ANGLED BAR 90° Ø32-LEFT-ALU ABS
Presto

ANGLED BAR 90° Ø32-LEFT-ALU ABS

60761 - 90° Angled rail - Diameter 34 mm

Tekniset tiedot
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 450 x 750 mm

    > Material and finish color:

    • Alumium structure
    • ABS with antibacterial additive
    • White finish, left/right side-model
    • 304 L stainless steel turntables and fasteners

    > Delivered with:

    • ABS rosettes to conceal the fixing screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite60761
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäGrab bars and Support rail
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka