Julkaise tuotteesi
66215 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP - PRESTO NEO S® wall-mounted tap
Presto

66215 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP - PRESTO NEO S® wall-mounted tap

66215 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP - PRESTO NEO S® wall-mounted tap

Tekniset tiedot
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 3 l/min at 3 bars - 4-position setting
    • Anti water-hammer system

    > Flow time:

    • 15 seconds ± 5 seconds

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2'' x 15 - cold water

    > Thermal resistance:

    • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

    > Dimensions:

    • 150mm projection

    > Safety:

    • With S® antiblocking system to prevent blocking in continuous flow
    • Interchangeable head and non-turnable push button to avoid premature wear
    • Non-removable blue circled marker

    > Delivered with:

    • 1 Installation manual

    > Standards / Approvals:

    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
    • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite66215
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäTapware - Single, Mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
Afganistan
Alankomaat
Algeria
Argentiina
Australia
Bahamasaaret
Arabiemiirikunnat
Albania
Angola
Bolivia
Fidzi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brasilia
Papua-Uusi-Guinea
Costa Rica
Azerbaidžan
Bosnia ja Hertsegovina
Botswana
Chile
Salomonsaaret
Dominikaaninen tasavalta
Bangladesh
Bulgaria
Burkina Faso
Ecuador
Timor-Leste
El Salvador
Bhutan
Espanja
Burundi
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Uusi-Kaledonia
Grönlanti
Brunei
Huippuvuoret
Djibouti
Guyana
Uusi-Seelanti
Guatemala
Etelä-Korea
Irlanti
Egypti
Kolumbia
Vanuatu
Haiti
Filippiinit
Islanti
Eritrea
Paraguay
Honduras
Georgia
Italia
Etelä-Afrikka
Peru
Jamaika
Indonesia
Itävalta
Etelä-Sudan
Ranskan Guayana
Kanada
Intia
Kreikka
Etiopia
Surinam
Kuuba
Irak
Kroatia
Gabon
Uruguay
Meksiko
Iran
Kypros
Gambia
Venezuela
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
Pohjois-Korea
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
Somalia
Uzbekistan
Sudan
Vietnam
Swasimaa
Tansania
Togo
Tsad
Tunisia
Uganda
Zimbabwe