Julkaise tuotteesi
70808 - PRESTO CHEF - Deck-mounted mixer tap with 2 holes – upward spout
Presto

70808 - PRESTO CHEF - Deck-mounted mixer tap with 2 holes – upward spout

70808 - PRESTO CHEF - PROFESSIONNAL KITCHEN RANGE - Deck-mounted mixer tap with 2 holes – upward spout

Tekniset tiedot
  • > THE PRODUCT BENEFITS

    • Resistant to intensive use
    • Reinforced body / spout interface with double sliding bearings: no play and high endurance
    • Robust spout: diameter 22 mm
    • Intuitive and ergonomic knobs: easy grip
    • Hygiene: spout with smooth interior
    • Product design
    • Ease of cleaning
    • Easy maintenance: presence of a slot under the red / blue patch allowing the passage of a screwdriver
    • Ease of maintenance: availability of all spare parts
    • Flow straightener to channel water and avoid lateral water splashes

    > TECHNICAL SPECIFICATIONS

    > Model:

    • Two-hole deck mixer with spout above
    • 360 ° swivel spout, projection 308 mm, height under spout 296 mm, diameter 22 mm. Spout thickness: 1.5 mm.
    • 1/4 turn ceramic head
    • Interchangeable anti-tartar flow straightener

    > Recommended working pressure:

    • 1 to 5 bars

    > Flow rate:

    • 81L / min at 3 bar

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2 '' (15x 21)

    > Material and color of finish:

    • Chromed brass body and spout
    • Material compliant with the "UBA" list

    > Thermal resistance :

    • Withstands a temperature of 75 ° C for 30 minutes (in the context of thermal shock).

    > Delivered with:

    • Columns with nut
    • 2 filters

    > Standards and approvals:

    • Chromed brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165
    • Nickel-Chrome surface treatment according to NF EN12540
    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite70808
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäPRESTO Chef
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)387
  • Leveys (mm)217
  • Syvyys (mm)352
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
Afganistan
Alankomaat
Algeria
Argentiina
Australia
Bahamasaaret
Arabiemiirikunnat
Albania
Angola
Bolivia
Fidzi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brasilia
Papua-Uusi-Guinea
Costa Rica
Azerbaidžan
Bosnia ja Hertsegovina
Botswana
Chile
Salomonsaaret
Dominikaaninen tasavalta
Bangladesh
Bulgaria
Burkina Faso
Ecuador
Timor-Leste
El Salvador
Bhutan
Espanja
Burundi
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Uusi-Kaledonia
Grönlanti
Brunei
Huippuvuoret
Djibouti
Guyana
Uusi-Seelanti
Guatemala
Etelä-Korea
Irlanti
Egypti
Kolumbia
Vanuatu
Haiti
Filippiinit
Islanti
Eritrea
Paraguay
Honduras
Georgia
Italia
Etelä-Afrikka
Peru
Jamaika
Indonesia
Itävalta
Etelä-Sudan
Ranskan Guayana
Kanada
Intia
Kreikka
Etiopia
Surinam
Kuuba
Irak
Kroatia
Gabon
Uruguay
Meksiko
Iran
Kypros
Gambia
Venezuela
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
Pohjois-Korea
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
Somalia
Uzbekistan
Sudan
Vietnam
Swasimaa
Tansania
Togo
Tsad
Tunisia
Uganda
Zimbabwe