Julkaise tuotteesi
71018 - Vandal Proof Washbassin Extra flat
Presto

71018 - Vandal Proof Washbassin Extra flat

71018 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Vandal Proof Washbassin Extra flat

Tekniset tiedot
  • > Description:

    • Seamless shaped vandal resistant washbasin without overflow
    • With pressed in grill drain and welded drain pipe
    • Closed bottom with entrance hatchway for attachment and connection.
    • Water trap could be install in or behind the wall
    • Fit for wheel chair users and disable people

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • W 400 x D 390 x H 148 mm
    • Washbowl Ø 300 mm H 60mm

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 14388 - CL 00
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite71018-vandal-proof-washbassin-extra-flat
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäStainless Steel Sanitary ware
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)148
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka