Julkaise tuotteesi
71026 - Wall-mounted Triple Washbassin - 1800mm
Presto

71026 - Wall-mounted Triple Washbassin - 1800mm

71026 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Triple Washbassin - 1800mm

Tekniset tiedot
  • > Description:

    • Wall-mounted washbasin with 3 bowls
    • Back splash protection 100m hight
    • Wall or deck mountind faucet compatible

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1800 x D 500 x H 290 mm
    • Washbowl Ø 360 mm
    • Waste G1" 1/4

    > Delevery with:

    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite71026
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäStainless Steel Sanitary ware
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)290
  • Leveys (mm)1700
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
Afganistan
Alankomaat
Algeria
Argentiina
Australia
Bahamasaaret
Arabiemiirikunnat
Albania
Angola
Bolivia
Fidzi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brasilia
Papua-Uusi-Guinea
Costa Rica
Azerbaidžan
Bosnia ja Hertsegovina
Botswana
Chile
Salomonsaaret
Dominikaaninen tasavalta
Bangladesh
Bulgaria
Burkina Faso
Ecuador
Timor-Leste
El Salvador
Bhutan
Espanja
Burundi
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Uusi-Kaledonia
Grönlanti
Brunei
Huippuvuoret
Djibouti
Guyana
Uusi-Seelanti
Guatemala
Etelä-Korea
Irlanti
Egypti
Kolumbia
Vanuatu
Haiti
Filippiinit
Islanti
Eritrea
Paraguay
Honduras
Georgia
Italia
Etelä-Afrikka
Peru
Jamaika
Indonesia
Itävalta
Etelä-Sudan
Ranskan Guayana
Kanada
Intia
Kreikka
Etiopia
Surinam
Kuuba
Irak
Kroatia
Gabon
Uruguay
Meksiko
Iran
Kypros
Gambia
Venezuela
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
Pohjois-Korea
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
Somalia
Uzbekistan
Sudan
Vietnam
Swasimaa
Tansania
Togo
Tsad
Tunisia
Uganda
Zimbabwe