Julkaise tuotteesi
71300 - Wall Hung Urinal
Presto

71300 - Wall Hung Urinal

71300 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall Hung Urinal

Tekniset tiedot
  • > Description:

    • Wall-hung single urinal
    • No visible screw
    • Hidden water trap access

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,2 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • ø355 x 315 x H521mm
    • Weight 6,4kg

    > Water connexion:

    • Integrated horizontal water supply male G1/2'' mm (rear connection)

    > Delevery with:

    • Stainless steel security screws
    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 13407-2006
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite71300
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäStainless Steel Sanitary ware
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)521
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)6.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka