Julkaise tuotteesi
Single tap wall-mounted outlet with removable spout, black, nitrogen
Presto

Single tap wall-mounted outlet with removable spout, black, nitrogen

727031 - Single tap wall-mounted outlet with removable spout, black, nitrogen

Tekniset tiedot
  • Fluid:

    • Nitrogen

    Operation:

    • Fluid release and shut-off via ergonomically shaped handwheel: 2.5 handwheel turns
    • Removable splined nozzle Ø 6 mm
    • Direct operated

    Flow rate:

    • Adjustable via cartridge

    Connection:

    • Threaded tail M G 1/2"

    Using pressure:

    • Minimum: 1 bar
    • Recommended: 5 bar
    • Maximum: 7 bar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Blue handwheel indicating fluid according to EN 13792 standard
    • Green plate indicating fluid according to EN 13792 standard

    Installation:

    • Wall deck-mounting

    Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite727031
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäLaboratory
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - Laboratoriolaitteet

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka