Julkaise tuotteesi
88806 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
Presto

88806 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants

88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Tekniset tiedot
  • Variants : 88806 Connexion type : - G 1/2 (15x21). top or rear inlet. For rear inlet. please use the adaptation kit referenced 91026. Pressure : 1 to 5 bars Function : Working pressure : - 1 to 5 barWorking pressure Debit : 6 l/min with integrated flow limiter Fixed shower head with anti-limescale spikes Finish : - Anodized aluminium profile (2.5 mm thickness) - Removable valve plate in aluminium painted RAL 7005
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite88806
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka