Julkaise tuotteesi
84006 PRESTO Prestotherm Thermostatic Mixing valve  55L and variants
Presto
Arkistoitu

84006 PRESTO Prestotherm Thermostatic Mixing valve 55L and variants

Tekniset tiedot
  • Variants : 84006 Connexion type : - G 3/4 (20x27) Inlet and outlet - Marked hot water (red ring) and cold water (blue ring) Pressure : - 1 to 5 bars - Max. static service pressure: 10 bars Warranty : 3 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - Maximum: 55 L/Min at 3 bars - Minimum: 5 L/Min at 3 bars
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePRE030055
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäPrestotherm
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet