Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
presto/products/2e9c4577-cf06-4417-941a-0553ddf6194f
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuonetarvikkeet
68052 PRESTO Neo Duo S Mixer 7-11 sec
Saatavana Yhdysvallat
Presto
Seuraa
Arkistoitu
68052 PRESTO Neo Duo S Mixer 7-11 sec
PRESTO NEO DUO DECK-MOUNTED MIXER TAP FUNCTION: The PRESTO NEO® DUO deck-mounted mixer tap activates water flow with an easy-to-use lever by lifting up or pressing down the lever. Water flow will automatically stop after 7 or 15 sec
Lataus ei käytettävissä (tiedostot arkistoitu)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Variants : 68052
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
PRE020014
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Washbasin
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-12-20
Painoksen numero
1
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
Samankaltaisia tuotteita
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Lataa
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Lataa
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Lataa
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Lataa
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Lataa
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Lataa