Julkaise tuotteesi
66035 PRESTO Neo wall-mounted Inox 150mm 7sec
66035 PRESTO Neo wall-mounted Inox 150mm 7sec
    Presto
    Arkistoitu

    66035 PRESTO Neo wall-mounted Inox 150mm 7sec

    FUNCTION: This single wall-mounted tap turns the water on by simply pressing the push button. The water stops running automatically after a factory-set period. With or without anti-blocking system. With 4-position flow regulation. Several body lengths available. ADVANTAGES: - Patented mechanism guaranteeing constant timed flow - 4-position flow adjustment inaccessible to users, non turnable button, non-removable and wear-proof colour marker - Easier maintenance: easy-to-replace interchangeable head - Aesthetics: Modern design
    Tekniset tiedot
    • Variants : 66035 Connexion type : G 1/2'' x 15 Pressure : 1 à 5 bars Function : Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 7 secondes Alimentation hydraulique : - Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide Dimensions : - Saill Debit : 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePRE020092
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet