Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
presto/products/61e26eae-f739-4f7e-9962-f992d2ed10fa
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuonetarvikkeet
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Saatavana Yhdysvallat
Presto
Seuraa
Arkistoitu
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Lataus ei käytettävissä (tiedostot arkistoitu)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Variants : 38022 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6l/min at 3 bars using a built-in flow limiter - Anti water-hammer system
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
PRE030018
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Shower
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-12-20
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=38022
Tekninen kuvaus
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/38022.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
Samankaltaisia tuotteita
Presto
57100NM - PRESTO LINEA® - Wall-mounted single sensor tap
Lataa
Presto
75235 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wall mount kit for 150 mm span, with integrated hot and cold water loop-back with solder connection
Lataa
Presto
30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2
Lataa
Presto
Stainless Steel Hook
Lataa
Presto
Electronic soap and gel dispenser, 800 ml, batteries, brushed stainless steel 304
Lataa
Presto
PRESTO SLIM - SLIM deck-mounted soap dispenser, mains powered.
Lataa