Julkaise tuotteesi
35936 PRESTO ALPA Mixing valve for panel mounting
Presto
Arkistoitu

35936 PRESTO ALPA Mixing valve for panel mounting

Tekniset tiedot
  • Variants : 35936 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) - On ALPA NF / IB mixer tap with NF check valves Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min using a built-in flow limiter - Anti water-hammer effect system Finish : - Moulded injected chrome-plated metal push-button
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePRE030050
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet