Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
presto/products/32be6861-d4b0-4a76-b719-8cd5294daf37
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuonetarvikkeet
64706 PRESTO Neo Duo mural 15sec
Saatavana Yhdysvallat
Presto
Seuraa
Arkistoitu
64706 PRESTO Neo Duo mural 15sec
Lataus ei käytettävissä (tiedostot arkistoitu)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Variants : 64706 Connexion type : G 1/2 x 15 Pressure : - 1 to 5 bars Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
PRE030075
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Washbasin
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-12-20
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=64706
Tekninen kuvaus
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/64706.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
Samankaltaisia tuotteita
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Lataa
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Lataa
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Lataa
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Lataa
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Lataa
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Lataa