Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
presto/products/a0ba165f-b6f2-4b94-9ec2-570d9c342969
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuonetarvikkeet
68054 PRESTO Neo Duo wall-mounted 15sec
Saatavana Yhdysvallat
Presto
Seuraa
Arkistoitu
68054 PRESTO Neo Duo wall-mounted 15sec
Lataus ei käytettävissä (tiedostot arkistoitu)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Variants : 68054 Connexion type : 2 PEX hoses DN8 G3/8 - 350mm Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
PRE030081
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Washbasin
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-12-20
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=68054
Tekninen kuvaus
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/68054.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
Samankaltaisia tuotteita
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Lataa
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Lataa
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Lataa
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Lataa
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Lataa
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Lataa