Julkaise tuotteesi
18552 PRESTO Mounting Frame P1000XL without control LVL0
Presto
Arkistoitu

18552 PRESTO Mounting Frame P1000XL without control LVL0

Tekniset tiedot
  • Variants : 18552 Connexion type : Bati-support pré-équipé pour recevoir un robinet de chasse et une cuvette - Tubes acier 40 mm soudés protégés par poudrage epoxy 60 micron - Avec fixation au sol - Réglage en hauteur de la fixation de la vasque de 880 à 1215 mm - En cas de sol insuffisamm Warranty : 10 years Function : Pre-fitted for flush vale and toilet bowl Suitable for P1000XL concealed direct flush valves Finish : Matière et couleur de finition - Bâti réalisé en acier soudé protégé par poudrage époxy 60 microns - Jambes et platine de fixation au sol protégés par électrozincage
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePRE080006
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäMounting frame
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-20
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet