Julkaise tuotteesi
EYREM Wall-Mounted Toilet Tap

EYREM Wall-Mounted Toilet Tap

Push flush valve with body and trim in chromed brass for wall fixing. Anti-sipon device incorporated. Model: 12011.
Tekniset tiedot
  • *Automatic closing: 7 ± 2 s. *Flow rate: 1,5 l/s. *1/4 inlet male. *Openinig by multidirectional lever. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Minimum dynamic pressure: 0,900 bar. *Gross weight: 0,950 Kg. *Without stpcock.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite12011
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäWC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)138
  • Leveys (mm)61
  • Syvyys (mm)156
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa