Julkaise tuotteesi
Adjustable frame support for inox 1000 A mechanical flush toilet

Adjustable frame support for inox 1000 A mechanical flush toilet

Adjustable frame support for inox 1000 A mechanical flush toilet Model: 18885.
Tekniset tiedot
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite18885
  • TuoteperheFrames
  • TuoteryhmäWC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1185
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)84
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)12.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa