Julkaise tuotteesi
1000 E XL Built-in Wall-Mounted Pillar Toilet Tap

1000 E XL Built-in Wall-Mounted Pillar Toilet Tap

Built-in push pillar flush valve for wall mounting. Model: 19420.
Tekniset tiedot
  • *1" male inlet. *Push-button with double discharge. *With stopcock. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Galvanised steel built-in box. *Chromed brass push-button. *Nickel brass body of the flush, non-sorrosive internal pieces. *Gross weight: 1,550 Kg. *Water saving: 45%. *With stopcock. *With security screws. *Inox steel plate. *1 male inlet. *Flow: 1,20 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Minimum dynamic pressure needed: 0,900 bar. *Outlet for 28 mm tube.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite19420
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäWC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)195
  • Leveys (mm)166
  • Syvyys (mm)75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa