Julkaise tuotteesi
509 pedal operated washbasin

509 pedal operated washbasin

Push pedal single water washbasin for Presto 509. Model: 23100.
Tekniset tiedot
  • *Nickel plated brass body and stainless steel plate.*Automatic closing: 4 ± 2 s. *Flow rate: 6 l/minute. *Inlet and outlet gaskets and bolts for mouunting on Ø 10 x 12 mm tube. *Foot opening by 10 x 10 cm stainless steel plate.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite23100
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)68
  • Leveys (mm)265
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa