Julkaise tuotteesi
3000 Lever Washbasin Tap

3000 Lever Washbasin Tap

Timed washbasin mixer tap for fixing on counter. Model: 28242.
Tekniset tiedot
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Adjustable flow rate: 6 l/min. *Multidrectional lever opening. *Easy open, *Chromed brass body, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Temperature selection by side handle. *Multi-directional control lever especially adapted for children, the elderly, etc. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with Suministrado con flange, 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Gross weight: 1,735 Kg. *Supplied with 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite28242
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)173
  • Leveys (mm)80
  • Syvyys (mm)172
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa