Julkaise tuotteesi
Wall-Mounted Shower antivandal Tap

Wall-Mounted Shower antivandal Tap

Presto anti-vandal shower head for wall installation. Models: 29305 - 29100.
Tekniset tiedot
  • *Shower head in chromed brass with trim. *Male inlet 1/2. Flow: 8 l/minute with automatic regulator. *Gross weight: 0.750 kg.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite29305
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäShower
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)99
  • Leveys (mm)99
  • Syvyys (mm)106
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa