Julkaise tuotteesi
ARTE Wall-Mounted Shower Anti-vandal shower Tap

ARTE Wall-Mounted Shower Anti-vandal shower Tap

Presto ARTE anti-vandal shower head for wall installation. Model: 29405.
Tekniset tiedot
  • * Chrome plated brass shower head for easy installation. *Male inlet 1/2. *With automatic flow regulator at 8 l/minute.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite29405
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäShower
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)78
  • Leveys (mm)66
  • Syvyys (mm)130
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa