Julkaise tuotteesi
ARTE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

ARTE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Ecological-timed single water tap for built-in installation with chrome-plated brass body. Model: 31800.
Tekniset tiedot
  • *Automatic closing: 5 ± 1s. *Flow: 5 l/minute to 3 bar. *Female inlet and outlet 1/2. *Body and trim in chromed brass. *Intermediate fixing plate. *Vandal-resistant, without visible screws. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire timing mechanism. *Inner parts made of materials resistant to corrosion and lime scale. Stainless steel screws. *With intermediate fixing plate, chrome-plated brass trim and concealed screws. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.572 Kg. *Water Saving: 76%
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite31800
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäUrinal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)90
  • Leveys (mm)90
  • Syvyys (mm)78
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa