Julkaise tuotteesi
NINE Shower mixer column with 200mm spray

NINE Shower mixer column with 200mm spray

Presto Ibérica Nine 46250100 thermostatic shower mixer column with shower kit chrome
Tekniset tiedot
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by wheel. Cold touch system. Cartridge diameter 1/2 lap. Thermostatic diameter 25 mm. Distribution ceramic frame. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam, trim, flexible hose, holder shower and handshower diameter 100 mm 4 functions. Sprayer inox finish chrome diameter 250 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 11,9 l/minute. Adjustable spray bar support. Inverter integrated in command.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite46250100
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäShowers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-07-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1416
  • Leveys (mm)280
  • Syvyys (mm)280
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa