Julkaise tuotteesi
NINE Kitchen mixer 90º spout
NINE Kitchen mixer 90º spout
NINE Kitchen mixer 90º spout

    NINE Kitchen mixer 90º spout

    Presto Ibérica Nine 4628800 - 4628811 - 4628816 high sink mixer chrome
    Tekniset tiedot
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, black and white. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite4628800
    • TuoteperheFaucets
    • TuoteryhmäKitchen
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-07-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)294
    • Leveys (mm)106
    • Syvyys (mm)106
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa