Julkaise tuotteesi
Arte CM Wall-Mounted Washbasin Tap

Arte CM Wall-Mounted Washbasin Tap

Ecological-timed tap mixer for wall installation with chrome-plated brass body. Model: 66900.
Tekniset tiedot
  • *Automatic closing: 10 ± 2 s. *With 6 l/minute flow regulator. *Male inlet 1/2. *Outlet with built-in curved spout, length 107 mm. Push-button opening with an anti-blocking system that prevents the continuous outflow of water by means of instantaneous closing in the event of voluntary blocking of the push-button. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Head temperature selection. *Stainless steel cover 200 x 200 mm. *Flush box and intermediate fixing plate manufactured with antioxidant protection. *Interchangeable head with Presto Arte AM. *Gross weight: 3.310 kg. *Water Saving: 33%.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite66900
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)226
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa