Julkaise tuotteesi
DOMO TOUCH Urinal Tap Electronic

DOMO TOUCH Urinal Tap Electronic

Push single water tap for wall installation with chromed brass body. Model: 79550.
Tekniset tiedot
  • *1/2 male inlet and outlet. Flow rate: 9l/min at 14 PSI. *Automatic closing: 6+-2 s. *Stopcock included. *Discharge flow 1 l (with pressures more than 1 bar). *IP65 Batter pack with a 6 V battery. *Interchangeable with PRESTO: 12, 12 A, 312, 312 A, 12 PS, 12 A PS, 312 PS, 312 A PS. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Groos weight: 1,100 kg. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws. *Leak internal connections. *Supplied with: CR-P2 battery. *Water effect tube with 16 mm diameter.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite79550
  • TuoteperheElectronic Faucets
  • TuoteryhmäUrinal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)102
  • Leveys (mm)68
  • Syvyys (mm)364
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa