Julkaise tuotteesi
DOMO TOUCH Toilet Built-In Fluxor Electronic

DOMO TOUCH Toilet Built-In Fluxor Electronic

Toilet built-in electronic flush valve with Touch tecnology, for Presto Domo Touch I. Models: 79750 - 79751.
Tekniset tiedot
  • *3/4 male inlet. *Outlet with gaskets and pipe union nut Ø 28 mm. *Manual operation option. *Automatic safety-lock in case of low-battery. *LED system indication for low battery. *Constant discharge volume at pressures from 1.2 to 4 bar. *Built-in anti-siphon device in compliance with the health regulations in force. *Automatic rinsing in 24 h. *Gross weight: 2,500 kg. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws and anti-vandal improvement. *Leak internal connections.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite79750
  • TuoteperheElectronic Faucets
  • TuoteryhmäWC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)77
  • Leveys (mm)167
  • Syvyys (mm)312
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa