Julkaise tuotteesi
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille

    ATG - Aluminum Transfer Grille

    3.9 / 5 tähteä3.9(8 arvostelua)

    Transfer Grilles offer the largest free area possible with the option of a sight-proof or light-proof core. Transfer grilles are designed for use in doors and partitions to allow for smooth transfer of air between spaces. Such spaces include storage rooms and restrooms. 

    Tekniset tiedot
    • Construction Options

        • Application
          • Sight-proof (ATG1/ATGH)
          • Light-proof (ATG2)
        • Material
          • Aluminum (ATG1/ATG2)
          • Heavy duty aluminum (ATGH)
        • Maximum size (one piece construction)
          • 32 in. x 36 in. aluminum
          • 48 in. x 30 in. heavy duty aluminum
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteatg-transfer-door-grilles
    • TuoteperheGrilles
    • TuoteryhmäGrilles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-09-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • ETIM-koodiEC010633
    • ETIM-nimiDisplacement grille
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 -kuvausAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass-numero23-33 49 23 17
    • OmniClass-nimikeTransfer Air Grilles