Julkaise tuotteesi
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    Overview

    All risk resistant grilles feature heavy-duty, all-welded construction and thread resistant cores, ideal for high security applications. Multiple core and mounting options allow flexibility for various installations.

    MSRRG maximum security risk resistant grilles feature a sight resistant core.

    Tekniset tiedot
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 24" x 24"
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemsrrg-maximum-security-risk-resistant-grille
    • TuoteperheGrilles
    • TuoteryhmäGrilles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • ETIM-koodiEC010633
    • ETIM-nimiDisplacement grille
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 -kuvausAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass-numero23-33 49 23 15
    • OmniClass-nimikeSupply Air Grilles