Julkaise tuotteesi
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels

    EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels

    The walls of a room are common sources of acoustic problems. These hard, flat surfaces allow sound to bounce around the room, leading to intelligibility problems like echo and reverberation. Acoustic problems can be tamed with traditional cloth-based panels, but the visual effect is not always in line with the decor or design of a room.

    Ecoscapes Slat Wall panels offer a stylish, modern approach to sound absorption, a solution that you, as a designer or architect, can appreciate. EcoScapes Slat Wall panels take the sustainability and acoustic benefits of eco-friendly PET panels, and add a selection of classy, natural wood veneer finishes, to give any environment a touch of tasteful, high-end style.

    Ota yhteyttä brändiin Primacoustic

    Tekniset tiedot
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres
      • Slat Materials: MDF
      • Veneer: Wood, Varnished.
      • Density: 9.1 lbs/ft³ (145 kg/m³)

      Available sizes:

      • 31.7 x 98.4″ (806 x 2500mm)

      Available colours:

        • Ebony
        • Oak
        • Fog
        • Pine
      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteEcoScapes-Slat-Wall-PET-Acoustic-Panels
      • TuoteperheAcoustic Wall Panels
      • TuoteryhmäEcoScapes
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2024-08-28
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliPET
      • Toissijainen materiaaliMDF
      • Suunniteltu:Yhdysvallat
      • Valmistettu:Yhdysvallat
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
      • IFC-luokitusSeinä
      • Uniclass 2015 -koodiSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 -kuvausAcoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSound Barriers
      • OmniClass-numero23-15 13 19 35
      • OmniClass-nimikeAcoustical Wall Treatment